??
CAD model selection
K0691.401
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0691 - Spherical levelling washers
Bill of material
K0691.401
BESTKIPP
Order No.
K0691.401 mm
MATERIAL
Main
Steel
ROT
deg
H
Height
16.0 mm
H1
Height
13.0 mm
D
Diameter
52 mm
D2
Diameter
58 mm
D1
Diameter
29.0 mm
D3
Diameter
38 mm
A
Angle
4 °
GEW
Approx. weight
0.2154 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182200
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245149971
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions